Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
10385142 4 200,3605 Kč - 4 200,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
FPM
Imperial O-Ring Kit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
32,0027 Kč - 32,0027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
646,2178 Kč - 646,2178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž nitrilová NBR
Imperial O-Ring Kit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
190 Skladem
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
175 Skladem
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
1,4502 Kč - 1,4502 Kč 17500 Skladem
5.3 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
3,6813 Kč - 3,6813 Kč 100 Skladem
20.2 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
2,3984 Kč - 2,3984 Kč 100 Skladem
10.8 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
450 Skladem
26.6 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
  • z/ze 4
O-kroužek 17.13 mm 2.62 mm FPM černá

10405567


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
FPM Kroužky těsnicí - sada O-kroužek - palcový

10385142

Cenové rozmezí
4 200,3605 Kč - 4 200,3605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-kroužek 26.58 mm 3.53 mm FPM černá

10405635


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 24.99 mm 3.53 mm FPM černá

10405628


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 32.92 mm 3.53 mm FPM černá

10405673


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 36.1 mm 3.53 mm FPM černá

10405697


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 43.82 mm 5.33 mm FPM černá

10405734


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 31.34 mm 3.53 mm FPM černá

10405666

Cenové rozmezí
32,0027 Kč - 32,0027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 37.69 mm 3.53 mm FPM černá

10405703


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 34.52 mm 3.53 mm FPM černá

10405680


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 40.65 mm 5.33 mm FPM černá

10405727


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
pryž nitrilová NBR Kroužky těsnicí - sada Sada O-kroužek - palcový

10385135

Cenové rozmezí
646,2178 Kč - 646,2178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-kroužek 37.47 mm 5.33 mm FPM černá

10405710


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 29.75 mm 3.53 mm FPM černá

10405659


Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 28.17 mm 3.53 mm FPM černá

10405642


Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 23.4 mm 3.53 mm FPM černá

10405611


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 5.28 mm 1.78 mm pryž nitrilová NBR černá

10405178

Cenové rozmezí
1,4502 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
17500 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 20.22 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405291

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 10.78 mm 2.62 mm pryž nitrilová NBR černá

10405222

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 26.58 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405338


Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10