Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
4,253 Kč - 4,253 Kč 200 Skladem
25.0 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
5,006 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.8 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
4,6295 Kč - 4,6295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.2 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
3,8766 Kč - 3,8766 Kč 94 Skladem
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.7 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
89 Skladem
34.5 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
100 Skladem
43.8 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
3,3327 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
2,3984 Kč - 2,3984 Kč 100 Skladem
10.8 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.5 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
0,8714 Kč - 0,8714 Kč 20600 Skladem
2.9 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
2,0079 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
2,5518 Kč - 2,5518 Kč 90 Skladem
12.4 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 100 Skladem
6.1 mm
1.8 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
2.6 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
3,4861 Kč - 3,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
  • z/ze 4
O-kroužek 24.99 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405321

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 3.68 mm 1.78 mm FPM černá

10405451


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 31.34 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405369

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 29.75 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405352


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 28.17 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405345

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 36.1 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405390


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 7.66 mm 1.78 mm FPM černá

10405499

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 37.69 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405406


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 34.52 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405383


Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 2.9 mm 1.78 mm FPM černá

10405444


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 43.82 mm 5.33 mm pryž nitrilová NBR černá

10405437


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 18.72 mm 2.62 mm pryž nitrilová NBR černá

10405277

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 10.78 mm 2.62 mm pryž nitrilová NBR černá

10405222

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 37.47 mm 5.33 mm pryž nitrilová NBR černá

10405413


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 2.9 mm 1.78 mm pryž nitrilová NBR černá

10405147

Cenové rozmezí
0,8714 Kč - 0,8714 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 9.25 mm 1.78 mm pryž nitrilová NBR černá

10405208

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 12.37 mm 2.62 mm pryž nitrilová NBR černá

10405239

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 6.07 mm 1.78 mm pryž nitrilová NBR černá

10405185

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 13.95 mm 2.62 mm pryž nitrilová NBR černá

10405246

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 18.64 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405284

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10