Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | YxY | Materiál | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0667 Kč - 1,0667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 100 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
5,006 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
1,8127 Kč - 1,8127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
10405253 | 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 100 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
1,4502 Kč - 1,4502 Kč | 4100 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 11 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
4,253 Kč - 4,253 Kč | 200 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
0,8714 Kč - 0,8714 Kč | 14300 Skladem |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
2,1893 Kč - 2,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
3,3327 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
8,7152 Kč - 8,7152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
2,5518 Kč - 2,5518 Kč | 90 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
3,8766 Kč - 3,8766 Kč | 80 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | 10 Skladem |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | 100 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2