Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - metrické

Skladem

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

Zabraňují průniku kapaliny a úniku plynu.K dispozici palcové O-kroužky, metrické O-kroužky, evropské metrické O-kroužky a těsnění s čelním O-kroužkem (ORFS).Tyto sady jsou zabaleny, aby nedocházelo k poškození plomb během skladování nebo přepravy. Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70, FPM, pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SRV0064, SR6152

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Počet kusů Typ sady Materiál (podrobně) Typ Koupit
3,0957 Kč - 3,6395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
2,5936 Kč - 3,0399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
4,5877 Kč - 5,3826 Kč 100 Skladem
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
100 Skladem
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
3,2211 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
5,5499 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
4,7132 Kč - 5,5499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
1,9243 Kč - 2,2729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
2,2589 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100
O-kroužek - metrická řada
pryž nitrilová NBR
2
  • z/ze 5
O-kroužek 17.0 mm 2.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358214

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 35.0 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358337


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 12.0 mm 2.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358184

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 30.0 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358306

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 11.0 mm 2.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358177


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 19.0 mm 2.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358221

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 38.0 mm 4.0 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358351

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 32.0 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358313

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 19.0 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358238


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 8.0 mm 2.0 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358146

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
O-kroužek 10.0 mm 2.5 mm pryž nitrilová NBR 70 černá

10358160

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sady
    O-kroužek - metrická řada
  • Počet kusů
    100
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Typ
    2