Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - čelní těsnění (OFRS)

Skladem

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Materiál: pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SR6160, SRV0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W ID Typ Koupit
1,506 Kč - 1,506 Kč 900 Skladem
1.8 mm
12.4 mm
2
0,8618 Kč - 0,8618 Kč 500 Skladem
1.8 mm
9.3 mm
2
2,3845 Kč - 2,3845 Kč 50 Skladem
1.8 mm
23.5 mm
2
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 600 Skladem
1.8 mm
18.8 mm
2
3,1235 Kč - 3,1235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
29.9 mm
2
1,7291 Kč - 1,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
15.6 mm
2
0,8618 Kč - 0,8618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
7.7 mm
2
10385265 516,9798 Kč - 516,9798 Kč 4 Skladem
1
1,3846 Kč - 1,6314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
12.4 mm
2
2,8726 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
29.9 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
15.6 mm
2
3,4869 Kč - 4,4633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
23.5 mm
2
1,7849 Kč - 2,1055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
18.8 mm
2
1,3846 Kč - 1,6314 Kč 1000 Skladem
1.7 mm
9.2 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
7.6 mm
2
O-kroužek 12.4 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10386231

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.3 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10386224

Cenové rozmezí
0,8618 Kč - 0,8618 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 23.5 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10386262

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.8 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10386255

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 29.9 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10386279

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 15.6 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10386248

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 7.7 mm 1.8 mm pryž nitrilová NBR černá

10386217

Cenové rozmezí
0,8618 Kč - 0,8618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Počet kusů
    100
pryž nitrilová NBR Kroužky těsnicí - sada Sada O-kroužek ORFS

10385265

Cenové rozmezí
516,9798 Kč - 516,9798 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Zahrnuje
    Položka 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    230
  • Typ
    1
O-kroužek 12.4 mm 1.7 mm pryž nitrilová NBR černá

10358597

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 29.9 mm 1.7 mm pryž nitrilová NBR černá

10358634

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 15.6 mm 1.7 mm pryž nitrilová NBR černá

10358603


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 23.5 mm 1.7 mm pryž nitrilová NBR černá

10358627

Cenové rozmezí
4,4633 Kč - 3,4869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 18.8 mm 1.7 mm pryž nitrilová NBR černá

10358610

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 9.2 mm 1.7 mm pryž nitrilová NBR černá

10358580

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100
O-kroužek 7.6 mm 1.7 mm pryž nitrilová NBR černá

10358573


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Počet kusů
    100