10112762
SRCS-4080W
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,4065 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.1 - 4.2 mm |
| Velikost otvoru válcového zahloubení | 0.37 in |
| Velikost otvoru válcového zahloubení | 9.4 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 5.5 - 6.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.217 - 0.256 in |
| Délka ukotvení | 0.315 in |
| Délka ukotvení | 8.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.346 in |
| Průměr hlavy | 8.8 mm |
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Výška hlavy | 2.7 mm |
| Barva | bílá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ nýtu | zapuštěné |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Normy | DIN ISO 7721, UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |