10173855
SRT-4100B
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 6,5818 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 10.0 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.394 in |
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Průměr hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 0.315 in |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.161 - 0.165 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.1 - 4.2 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.295 - 0.335 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 7.5 - 8.5 mm |
Provozní teplota | -40 - 239 °F |
Provozní teplota | -40 - 115 °C |
Průměr hlavy čepu | 12.0 mm |
Průměr hlavy čepu | 0.472 in |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |