Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 3.7 mm 3.8 mm 5.2 mm polyamid černá

Nýt v provedení „T“, který se vyznačuje hlavou ve tvaru velkého knoflíku pro rychlou a snadnou montáž a demontáž. Stačí zatlačit nebo vytáhnout nýt z otvoru v panelu. Tato konstrukce tlačit-táhnout umožňuje zacvaknout nýt a vytáhnout jej z aplikace až 25krát. Ideální pro aplikace vyžadující pravidelnou údržbu nebo rychlou montáž a demontáž. Vyrobeno z polyamidu 6 s certifikací UL.
Nové objednací číslo:

10173831

Staré objednací číslo:

SRT-3570B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,5758 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 575,80 Kč

1000 x 8,5758 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 7.0 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.6 - 3.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 3.8 - 5.2 mm
Provozní teplota -40 - 115 °C
Průměr hlavy čepu 10.0 mm
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu kulaté
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás