10173824
SRT-3045W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 8,0181 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 0.177 in |
---|---|
Délka ukotvení | 4.5 mm |
Průměr hlavy | 0.394 in |
Průměr hlavy | 10.0 mm |
Výška hlavy | 0.315 in |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.122 - 0.118 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.1 - 3.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 2.0 - 3.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.079 - 0.118 in |
Provozní teplota | -40 - 115 °C |
Provozní teplota | -40 - 239 °F |
Průměr hlavy čepu | 10.0 mm |
Průměr hlavy čepu | 0.394 in |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Tvar hlavy nýtu | úchop |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |