10173817
SRT-3035W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 8,0181 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 0.138 in |
---|---|
Délka ukotvení | 3.5 mm |
Průměr hlavy | 0.394 in |
Průměr hlavy | 10.0 mm |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Výška hlavy | 0.315 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.039 - 0.079 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.0 - 2.0 mm |
Průměr hlavy čepu | 0.394 in |
Průměr hlavy čepu | 10.0 mm |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Tvar hlavy nýtu | úchop |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |