Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 3.2 mm 1.0 mm 2.0 mm polyamid černá

Nýt v provedení „T“, který se vyznačuje hlavou ve tvaru velkého knoflíku pro rychlou a snadnou montáž a demontáž. Stačí zatlačit nebo vytáhnout nýt z otvoru v panelu. Tato konstrukce tlačit-táhnout umožňuje zacvaknout nýt a vytáhnout jej z aplikace až 25krát. Ideální pro aplikace vyžadující pravidelnou údržbu nebo rychlou montáž a demontáž. Vyrobeno z polyamidu 6 s certifikací UL.
Nové objednací číslo:

10173800

Staré objednací číslo:

SRT-3035B

350 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,0181 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 018,10 Kč

1000 x 8,0181 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 3.5 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.1 - 3.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.0 - 2.0 mm
Provozní teplota -40 - 115 °C
Průměr hlavy čepu 10.0 mm
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu kulaté
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt SRT-3035B nahrazuje:

Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm polyamid černá
Nové objednací číslo: 10545881
Staré objednací číslo: 462620

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás