10306529
552064
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,2211 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 0.217 in |
---|---|
Délka ukotvení | 5.5 mm |
Průměr hlavy | 10.0 mm |
Průměr hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 0.315 in |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.118 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.118 - 0.157 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 3.0 - 4.0 mm |
Průměr hlavy čepu | 10.0 mm |
Průměr hlavy čepu | 0.394 in |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |