10306512
552055
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 128,4431 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 5.0 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.197 in |
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Průměr hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 8.0 mm |
Výška hlavy | 0.315 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.098 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 2.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 2.5 - 3.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.098 - 0.138 in |
Průměr hlavy čepu | 0.472 in |
Průměr hlavy čepu | 12.0 mm |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |