10306505
552054
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,2211 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 6.0 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.236 in |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 8.0 mm |
| Výška hlavy | 0.315 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.138 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 3.5 - 4.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.138 - 0.177 in |
| Průměr hlavy čepu | 0.472 in |
| Průměr hlavy čepu | 12.0 mm |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |