Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.
Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.
Produktová řada: SR1963
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7631 Kč - 6,7631 Kč | 1000 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 1,6246 Kč - 1,7302 Kč | 19000 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| 4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
| 3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 4,0718 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 10,3329 Kč - 10,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 2,6494 Kč - 4,1973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| 4,4623 Kč - 4,4623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
| 4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
| 9,6635 Kč - 12,8847 Kč | 11000 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 1,1113 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 9,4125 Kč - 9,4125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 2,4542 Kč - 3,9044 Kč | 16000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 1,6594 Kč - 2,6494 Kč | 12750 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 6,0937 Kč - 6,0937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 3,1933 Kč | 51640 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 5,1036 Kč - 7,0838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
šedá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 6,0937 Kč - 6,0937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 8,3527 Kč - 8,3527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 3,2072 Kč - 3,2072 Kč | 525 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm