10119426
093000826102
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 7,1675 Kč |
| 500 - 999 | 6,7073 Kč |
| 1000 + | 5,1874 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 11.0 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.433 in |
| Průměr otvoru | 4.8 mm |
| Průměr otvoru | 0.189 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.157 - 0.343 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 4.0 - 8.7 mm |
| Průměr hlavy | 7.1 mm |
| Průměr hlavy | 0.28 in |
| Výška hlavy | 1.2 mm |
| Výška hlavy | 0.047 in |
| Typ nýtu | Rozšíření |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | šedá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |