10036310
TRM-5
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,5586 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,0813 Kč |
| 10000 - 19999 | 2,7817 Kč |
| 20000 + | 2,5035 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.37 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 9.4 mm |
| Průměr hlavy | 5.5 mm |
| Průměr hlavy | 0.217 in |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 3.9 - 4.6 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.154 - 0.181 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.122 - 0.128 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.1 - 3.3 mm |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | Mini, odolné |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |