Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 2.7 mm 3.3 mm polyamid 6.6 černá

Odolné zatlačovací nýty poskytují pevné a bezpečné spojení upevňovacích prvků panelu. Rychlá a snadná instalace, jednoduše vložte nýt do otvoru v panelu a zatlačte na hlavu pro upevnění. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 s certifikátem UL. Není potřeba žádné nářadí. Nýt lze znovu použít.
Nové objednací číslo:

10036303

Staré objednací číslo:

TRM-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,5333 Kč
5000 - 9999 3,0179 Kč
10000 - 19999 2,7434 Kč
20000 + 2,4942 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 533,30 Kč

1000 x 3,5333 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 8.1 mm
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.7 - 3.3 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.1 - 3.3 mm
Tvar hlavy nýtu Plochý
Typ nýtu Mini, odolné
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás