10036297
TRM-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,5333 Kč |
| 5000 - 9999 | 2,9951 Kč |
| 10000 - 19999 | 2,7228 Kč |
| 20000 + | 2,4753 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 7.6 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.299 in |
| Průměr hlavy | 5.5 mm |
| Průměr hlavy | 0.217 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.079 - 0.106 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 2.0 - 2.7 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 2.7 - 2.8 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.106 - 0.112 in |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | Mini, odolné |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |