Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 4.1 mm 4.6 mm polyamid 6.6 černá

Odolné zatlačovací nýty poskytují pevné a bezpečné spojení upevňovacích prvků panelu. Rychlá a snadná instalace, jednoduše vložte nýt do otvoru v panelu a zatlačte na hlavu pro upevnění. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 s certifikátem UL. Není potřeba žádné nářadí. Nýt lze znovu použít.
Nové objednací číslo:

10036280

Staré objednací číslo:

TRM-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,6379 Kč
5000 - 9999 3,0957 Kč
10000 - 19999 2,7658 Kč
20000 + 2,4996 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 637,90 Kč

1000 x 3,6379 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 8.8 mm
Průměr hlavy 4.8 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.1 - 4.6 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 2.5 - 2.6 mm
Tvar hlavy nýtu Plochý
Typ nýtu Mini, odolné
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás