Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 3.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

Odolné zatlačovací nýty poskytují pevné a bezpečné spojení upevňovacích prvků panelu. Rychlá a snadná instalace, jednoduše vložte nýt do otvoru v panelu a zatlačte na hlavu pro upevnění. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 s certifikátem UL. Není potřeba žádné nářadí. Nýt lze znovu použít.
Nové objednací číslo:

10036273

Staré objednací číslo:

TR-4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,4147 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 414,70 Kč

1000 x 5,4147 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 21.1 mm
Průměr hlavy 14.9 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 3.0 - 8.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 8.0 - 8.3 mm
Tvar hlavy nýtu Plochý
Typ nýtu Odolné
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás