10036259
TR-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,8115 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.898 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 22.8 mm |
| Průměr hlavy | 25.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.984 in |
| Výška hlavy | 0.098 in |
| Výška hlavy | 2.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 2.5 - 8.9 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.098 - 0.35 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.3 - 7 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.248 - 0.276 in |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | Odolné |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |