Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 29.0 mm 31.0 mm polyamid 6 černá

Odolné zatlačovací nýty poskytují pevné a bezpečné spojení upevňovacích prvků panelu. Rychlá a snadná instalace, jednoduše vložte nýt do otvoru v panelu a zatlačte na hlavu pro upevnění. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 s certifikátem UL. Není potřeba žádné nářadí. Nýt lze znovu použít.
Nové objednací číslo:

10278895

Staré objednací číslo:

495217

198 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 33,3793 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

33 379,30 Kč

1000 x 33,3793 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 50.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 29.0 - 31.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 11.5 mm
Tvar hlavy nýtu Plochý
Typ nýtu nýt odolný
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás