10278888
495216
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 22,4088 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 26.7 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 1.051 in |
| Průměr hlavy | 20.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.787 in |
| Výška hlavy | 3.7 mm |
| Výška hlavy | 0.146 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 6.0 - 10.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.236 - 0.394 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 10 - 10.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.394 - 0.394 in |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |