10278871
495215
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 16,8589 Kč |
| 5000 + | 13,8329 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.906 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 23.0 mm |
| Průměr hlavy | 17.9 mm |
| Průměr hlavy | 0.705 in |
| Výška hlavy | 0.098 in |
| Výška hlavy | 2.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 3.5 - 7.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.138 - 0.276 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.374 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 9.5 mm |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |