10278864
495214
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 19,0761 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.992 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 25.2 mm |
| Průměr hlavy | 25.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.984 in |
| Výška hlavy | 2.4 mm |
| Výška hlavy | 0.094 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.9 - 4.8 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.035 - 0.189 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.374 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 9.5 mm |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |