10278857
495213
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 15,0666 Kč |
| 5000 + | 12,3664 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.787 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 20.0 mm |
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 0.102 in |
| Výška hlavy | 2.6 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 3.0 - 7.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.118 - 0.276 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 9 - 9.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.354 - 0.354 in |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |