10278840
495212
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 15,7712 Kč |
| 5000 + | 12,9823 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 29.0 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 1.142 in |
| Průměr hlavy | 15.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.591 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 12.0 - 16.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.472 - 0.63 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.315 - 0.315 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 8 - 8.0 mm |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |