10278833
495211
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 19,0761 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.906 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 23.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.709 in |
| Průměr hlavy | 18.0 mm |
| Výška hlavy | 0.114 in |
| Výška hlavy | 2.9 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 4.0 - 8.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.157 - 0.315 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 8 - 8.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.315 - 0.315 in |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |