Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 3.0 mm 8.0 mm polyamid 6 černá

Odolné zatlačovací nýty poskytují pevné a bezpečné spojení upevňovacích prvků panelu. Rychlá a snadná instalace, jednoduše vložte nýt do otvoru v panelu a zatlačte na hlavu pro upevnění. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 s certifikátem UL. Není potřeba žádné nářadí. Nýt lze znovu použít.
Nové objednací číslo:

10278826

Staré objednací číslo:

495210

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 16,2872 Kč
5000 + 13,3867 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

16 287,20 Kč

1000 x 16,2872 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 22.0 mm
Průměr hlavy 15.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 3.0 - 8.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 8 - 8.0 mm
Tvar hlavy nýtu Plochý
Typ nýtu nýt odolný
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás