10278802
495208
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 13,805 Kč |
5000 + | 11,309 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 23.0 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.906 in |
Průměr hlavy | 18.0 mm |
Průměr hlavy | 0.709 in |
Výška hlavy | 0.098 in |
Výška hlavy | 2.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.354 - 0.512 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 9.0 - 13.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.276 - 0.276 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7 - 7.0 mm |
Tvar hlavy nýtu | Plochý |
Typ nýtu | nýt odolný |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
Celní nomenklatura | 3926909790 |