10278796
495207
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 19,0761 Kč |
| Délka ukotvení | 27.0 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 1.063 in |
| Průměr hlavy | 1 in |
| Průměr hlavy | 25.4 mm |
| Výška hlavy | 2.5 mm |
| Výška hlavy | 0.098 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 12.0 - 15.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.472 - 0.591 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7 - 7.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.276 - 0.276 in |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |