10278789
495206
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 16,9147 Kč |
| 5000 + | 13,8887 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.882 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 22.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.591 in |
| Průměr hlavy | 15.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.098 - 0.35 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 2.5 - 8.9 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.256 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.5 mm |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |