10278772
495205
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 16,2872 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.803 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 20.4 mm |
| Průměr hlavy | 17.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.685 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.059 - 0.299 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.5 - 7.6 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.3 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.248 in |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Typ nýtu | nýt odolný |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |