10278734
495201
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 12,9823 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 0.449 in |
---|---|
Délka ukotvení | 11.4 mm |
Průměr hlavy | 7.2 mm |
Průměr hlavy | 0.283 in |
Výška hlavy | 0.039 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.059 - 0.181 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.5 - 4.6 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.197 - 0.197 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5 - 5.0 mm |
Tvar hlavy nýtu | Plochý |
Typ nýtu | nýt odolný |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
Celní nomenklatura | 3926909790 |