Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,0449 Kč - 3,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
3,5332 Kč - 3,5332 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
3,0449 Kč - 3,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
3,5332 Kč - 3,5332 Kč 1000 Skladem
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,0934 Kč - 4,0934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,4183 Kč - 3,4183 Kč 23000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,921 Kč - 3,921 Kč 8700 Skladem
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,1975 Kč - 3,6051 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,4416 Kč - 2,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,7863 Kč - 2,7863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,5386 Kč - 4,5386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,7918 Kč - 3,7918 Kč 108700 Skladem
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,4416 Kč - 4,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,0593 Kč - 3,0593 Kč 3400 Skladem
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč 22000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,4416 Kč - 2,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
4,6535 Kč - 4,6535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 2.7 mm 3.6 mm polyamid 6 bílá

10172919

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 3.7 mm 4.6 mm polyamid 6 černá

10172940

Cenové rozmezí
3,5332 Kč - 3,5332 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Nýt expanzní 2.7 mm 3.6 mm polyamid 6 černá

10172902

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 bílá

10173091

Cenové rozmezí
3,5332 Kč - 3,5332 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 4.5 mm polyamid 6 černá

10173183

Cenové rozmezí
4,0934 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    6.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10173220

Cenové rozmezí
3,4183 Kč - 3,4183 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Délka čepu
    10.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 3.5 mm polyamid 6 černá

10173169

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm polyamid 6 černá

10173206

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.5 mm
  • Délka čepu
    8.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 3.5 mm polyamid 6 bílá

10173015

Cenové rozmezí
2,4416 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm polyamid 6 bílá

10173053

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 9.0 mm 10.5 mm polyamid 6 černá

10173121

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 1.5 mm 2.5 mm polyamid 6 černá

10173145

Cenové rozmezí
3,7918 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
108700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 černá

10173268

Cenové rozmezí
4,0359 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 černá

10173107

Cenové rozmezí
3,0593 Kč - 3,0593 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 3.4 mm 4.3 mm polyamid 6 černá

10172643

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 6 černá

10172704

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 3.0 mm polyamid 6 černá

10172728

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 5.1 mm 6.0 mm polyamid 6 bílá

10172698

Cenové rozmezí
2,4416 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Délka čepu
    7.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.4 mm 4.3 mm polyamid 6 bílá

10172650

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 bílá

10173251

Cenové rozmezí
4,6535 Kč - 4,6535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Délka čepu
    10.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm