Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 2.5 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 černá

Spínací nýty jsou rychlým a snadným řešením upevňovacích prvků, které lze nainstalovat bez nářadí! Rychlé a hospodárné, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a natrvalo uzamknou spojované součásti na svém místě. Nainstalují se jednoduchým zatlačením a mají čistý a hladký povrch. Ideální pro upevnění panelů a serverové skříně. Poskytují pevné spojení pomocí upevnění na slepé straně.
Nové objednací číslo:

10174258

Staré objednací číslo:

SRVO-6060B

548 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,5063 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 506,30 Kč

1000 x 6,5063 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 6.0 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.1 - 6.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.5 - 4.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás