10173961
SRVO-2672B
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,1419 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 7.2 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.283 in |
| Průměr hlavy | 0.315 in |
| Průměr hlavy | 8.0 mm |
| Výška hlavy | 1.8 mm |
| Výška hlavy | 0.071 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 2.7 - 3.2 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.106 - 0.126 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 5.1 - 6.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.201 - 0.236 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |