10173084
SR-4090B
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,5332 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 9.0 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.354 in |
| Délka čepu | 0.433 in |
| Délka čepu | 11.0 mm |
| Průměr hlavy čepu | 8.0 mm |
| Průměr hlavy čepu | 0.315 in |
| Výška hlavy čepu | 1.8 mm |
| Výška hlavy čepu | 0.071 in |
| Průměr hlavy | 5.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.197 in |
| Výška hlavy | 1.4 mm |
| Výška hlavy | 0.055 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.161 - 0.165 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.1 - 4.2 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.256 - 0.295 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 6.5 - 7.5 mm |
| Extrakční síla | 20.0 kg |
| Extrakční síla | 20.0 kg |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Typ nýtu | spínací |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |