Menu Vyhledávání

Nýty spínací – uvolnitelné

Skladem

Uvolnitelné spínací nýty se skládají z dříku vyrobeného z polyamidu 6 a z pouzdra vyrobeného z polykarbonátu (PC). Společně tvoří sestavu pro spojování a zajišťování panelů.

Montáž: Jednoduše zatlačte pouzdro do odnímatelného panelu a hlavu do pouzdra. Po zatlačení panelu s hlavou do pevného panelu se k sobě panely uzamknou. Odnímatelný panel sejmete vytažením hlavy.

Tyto praktické spojovací prvky panelů jsou ideální pro aplikace, které vyžadují pravidelnou údržbu. Jsou nabízeny v provedeních se snadným úchopem nebo s mini-úchopem, aby vyhovovaly celé řadě otvorů a tlouštěk panelů.

Uvolnitelné spínací nýty jsou ideální pro aplikace, jako jsou elektrická zařízení, kovové skříně, telekomunikační zařízení, spotřebiče a další.

  • Pouzdroahlavase prodávají samostatně.
  • Barvy: černá a bílá


Produktová řada: SR2318

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru v pevném panelu Barva Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
4,237 Kč - 4,237 Kč 12286 Skladem
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
černá
1.8 mm
8.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč 394 Skladem
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
bílá
2.0 mm
10.8 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč 2600 Skladem
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
černá
2.0 mm
10.8 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
černá
1.8 mm
8.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
bílá
2.0 mm
10.8 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč 1000 Skladem
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
černá
1.2 mm
6.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
bílá
1.8 mm
8.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč 173 Skladem
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
černá
2.0 mm
10.8 mm
Průchodka
2,1331 Kč - 3,2893 Kč 665 Skladem
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
bílá
1.2 mm
6.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč 8700 Skladem
černá
Mini úchop
4,237 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
Mini úchop
2,0795 Kč - 3,1636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
bílá
1.2 mm
6.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč 1000 Skladem
černá
Mini úchop
4,237 Kč - 4,237 Kč 3000 Skladem
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
černá
1.8 mm
8.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
černá
1.2 mm
6.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč 2000 Skladem
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
bílá
1.8 mm
8.5 mm
Průchodka
4,237 Kč - 4,237 Kč 1000 Skladem
černá
Mini úchop
4,237 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Mini úchop
3,461 Kč - 6,5018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
Mini úchop
4,237 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Mini úchop
  • z/ze 2
Nýty uvolnitelné průchodka 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B černá

10171639

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
12286 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.6 - 2.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W bílá

10171561

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
394 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.6 - 2.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.5 - 7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B černá

10171615

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.5 - 3.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.5 - 7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B černá

10171677

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.5 - 3.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W bílá

10171622

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.5 - 3.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.5 - 7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B černá

10171592

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.6 - 2.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.5 - 4.6 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B bílá

10171585

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.1 - 1.5 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B černá

10171554

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
173 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.6 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.5 - 7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W bílá

10171660

Cenové rozmezí
3,2893 Kč - 2,1331 Kč

Skladové zásoby
665 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.5 - 3.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.5 - 4.6 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty uvolnitelné Mini úchop 2.0 mm 4.2 mm černá

10171837

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.0 - 4.2 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibilní s položkami
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Typ nýtu
    Nýty spínací – uvolnitelné
Nýty uvolnitelné Mini úchop 2.0 mm 4.2 mm bílá

10171776

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.0 - 4.2 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatibilní s položkami
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Typ nýtu
    Nýty spínací – uvolnitelné
Nýty uvolnitelné průchodka 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W bílá

10171608

Cenové rozmezí
3,1636 Kč - 2,0795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.6 - 2.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.5 - 4.6 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty uvolnitelné Mini úchop 1.5 mm 3.7 mm černá

10171783

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.5 - 3.7 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibilní s položkami
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Typ nýtu
    Nýty spínací – uvolnitelné
Nýty uvolnitelné průchodka 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B černá

10171578

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.1 - 1.5 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B černá

10171653

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.5 - 3.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.5 - 4.6 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty uvolnitelné průchodka 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W bílá

10171646

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    1.6 - 2.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty uvolnitelné Mini úchop 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B černá

10171769

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.0 - 4.2 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatibilní s položkami
    SLG-1L-B
  • Typ nýtu
    Nýty spínací – uvolnitelné
Nýty uvolnitelné Mini úchop 3.0 mm 5.2 mm černá

10171875

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    3.0 - 5.2 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibilní s položkami
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Typ nýtu
    Nýty spínací – uvolnitelné
Nýty uvolnitelné Mini úchop 3.0 mm 5.2 mm bílá

10561997

Cenové rozmezí
6,5018 Kč - 3,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    3.0 - 5.2 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatibilní s položkami
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Typ nýtu
    Nýty spínací – uvolnitelné
Nýty uvolnitelné Mini úchop 2.5 mm 4.5 mm černá

10171851

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří
    2.5 - 4.5 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    4.6 mm | 0.181 in
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.5 - 4.65 mm
  • Kompatibilní s položkami
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Typ nýtu
    Nýty spínací – uvolnitelné