Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uvolnitelné spínací nýty se skládají z dříku vyrobeného z polyamidu 6 a z pouzdra vyrobeného z polykarbonátu (PC). Společně tvoří sestavu pro spojování a zajišťování panelů.
Montáž: Jednoduše zatlačte pouzdro do odnímatelného panelu a hlavu do pouzdra. Po zatlačení panelu s hlavou do pevného panelu se k sobě panely uzamknou. Odnímatelný panel sejmete vytažením hlavy.
Tyto praktické spojovací prvky panelů jsou ideální pro aplikace, které vyžadují pravidelnou údržbu. Jsou nabízeny v provedeních se snadným úchopem nebo s mini-úchopem, aby vyhovovaly celé řadě otvorů a tlouštěk panelů.
Uvolnitelné spínací nýty jsou ideální pro aplikace, jako jsou elektrická zařízení, kovové skříně, telekomunikační zařízení, spotřebiče a další.
Produktová řada: SR2318
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru v pevném panelu | Barva | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 12286 Skladem |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
černá
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 394 Skladem |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 2600 Skladem |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
černá
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 1000 Skladem |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
černá
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
bílá
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 173 Skladem |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 2,1331 Kč - 3,2893 Kč | 665 Skladem |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
bílá
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 8700 Skladem |
|
černá
|
|
|
|
Mini úchop
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
|
|
|
Mini úchop
|
||
| 2,0795 Kč - 3,1636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
bílá
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
|
|
|
Mini úchop
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 3000 Skladem |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
černá
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
černá
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 2000 Skladem |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
bílá
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Průchodka
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
|
|
|
Mini úchop
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
|
|
|
Mini úchop
|
||
| 3,461 Kč - 6,5018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
|
|
|
Mini úchop
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
|
|
|
Mini úchop