Menu Vyhledávání

Nýty uvolnitelné úchop 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W bílá

Plunžr z polyamidu 6.6 pro použití společně s odpovídající polykarbonátovou průchodkou (prodává se samostatně). Vytvoří sestavu uvolnitelného spínacího nýtu pro zajištění a spojení dvou panelů. Navržen pro rychlou a snadnou ruční montáž i demontáž jednoduchým zacvaknutím či sejmutím. Ideální pro aplikace, které vyžadují údržbu.
Nové objednací číslo:

10171929

Staré objednací číslo:

SLPL-2L-W

390 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,237 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 237,00 Kč

1000 x 4,237 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří 3.0 - 5.2 mm
rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky 7.6 mm | 0.299 in
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.5 - 7.7 mm
Kompatibilní s položkami SLG-2L-W
Typ nýtu Nýty spínací – uvolnitelné
Typ úchop
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás