Menu Vyhledávání

Nýty snip snap - knihařské

Skladem

Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.

Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.

Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.

  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • K dispozici je provedení s drážkou i bez ní
  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylen (PP) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, modrá, šedá, červená, transparentní, bílá a žlutá


Produktová řada: SR5740

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Provedení hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,7199 Kč - 4,8259 Kč 85380 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
3,7199 Kč - 4,8259 Kč 500 Skladem
žlutá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
2,6858 Kč - 2,6858 Kč 12000 Skladem
bílá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
3,6051 Kč - 3,6051 Kč 12000 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,0503 Kč - 4,0503 Kč 5300 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,5188 Kč - 3,5188 Kč 680 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
7,1957 Kč - 7,1957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,7863 Kč - 2,7863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,6714 Kč - 2,6714 Kč 7000 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,1454 Kč - 3,1454 Kč 4000 Skladem
bílá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč 15000 Skladem
bílá
polyamid
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
2,7289 Kč - 2,7289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč 10800 Skladem
bílá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,2406 Kč - 2,2406 Kč 4000 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
4,4956 Kč - 4,4956 Kč 470 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,4703 Kč - 2,4703 Kč 100 Skladem
černá
polyamid
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
10,6715 Kč - 10,6715 Kč 900 Skladem
bílá
polyamid
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
7,5979 Kč - 7,5979 Kč 267 Skladem
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
12,0508 Kč - 12,0508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
transparentní
polykarbonát
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
4,0934 Kč - 5,3286 Kč 3000 Skladem
přírodní
polyamid
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
  • z/ze 6
Svorky montážní 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm polyamid modrá

10066805

Cenové rozmezí
4,8259 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
85380 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm polyamid žlutá

10066829

Cenové rozmezí
4,8259 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm polyamid bílá

10106488

Cenové rozmezí
2,6858 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.3 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 3,6051 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 28.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106709

Cenové rozmezí
4,0503 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 13.0 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Cenové rozmezí
3,5188 Kč - 3,5188 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.0 - 34.0 mm
  • Délka ukotvení
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10106495

Cenové rozmezí
7,1957 Kč - 7,1957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 13.0 mm
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10106570

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 28.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Svorky montážní 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10106532

Cenové rozmezí
2,6714 Kč - 2,6714 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.0 - 34.0 mm
  • Délka ukotvení
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Svorky montážní 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10106525

Cenové rozmezí
3,1454 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.3 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Svorky montážní 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10106549

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.0 - 34.0 mm
  • Délka ukotvení
    20.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106679

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
10800 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 28.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.3 - 7.5 mm
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 4,4956 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Cenové rozmezí
2,4703 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Cenové rozmezí
10,6715 Kč - 10,6715 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 - 15.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka ukotvení
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Cenové rozmezí
7,5979 Kč - 7,5979 Kč

Skladové zásoby
267 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.0 - 20.0 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Cenové rozmezí
12,0508 Kč - 12,0508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 - 15.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka ukotvení
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Svorky montážní 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10066904

Cenové rozmezí
5,3286 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm