Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000786
BR1-488-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,4004 Kč |
| 5000 + | 4,5099 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.28 - 0.281 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.1 - 7.1 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.5 - 0.811 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 12.7 - 20.6 mm |
| Délka ukotvení | 0.488 in |
| Délka ukotvení | 12.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.752 in |
| Průměr hlavy | 19.1 mm |
| Výška hlavy | 0.094 in |
| Výška hlavy | 2.4 mm |
| Typ nýtu | vnější/vnitřní |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |