Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10106785
8170820108VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 9,8673 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 10.0 - 15.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.394 - 0.591 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 8.7 - 11.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.343 - 0.453 in |
| Délka ukotvení | 8.5 mm |
| Délka ukotvení | 0.335 in |
| Průměr hlavy | 20.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.787 in |
| Výška hlavy | 3.5 mm |
| Výška hlavy | 0.138 in |
| Typ nýtu | Svorky lamelové |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | bílá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |