10106518
8100690001VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 2,8726 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.197 - 0.315 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.512 - 0.787 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 13.0 - 20.0 mm |
| Délka ukotvení | 0.512 in |
| Délka ukotvení | 13.0 mm |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Typ nýtu | Svorky lamelové |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |