10067185
096205500201
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 6,3483 Kč |
| 1000 + | 4,8833 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.4 - 5.5 mm |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.252 - 0.217 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.795 - 1.354 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 20.2 - 34.4 mm |
| Délka ukotvení | 19.8 mm |
| Délka ukotvení | 0.78 in |
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 1.7 mm |
| Výška hlavy | 0.067 in |
| Typ nýtu | Svorky lamelové |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | šedá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |