10223840
27MRM125032
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,8748 Kč |
| 5000 - 19999 | 3,4873 Kč |
| 20000 + | 3,1386 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka panelu | 0.76 mm |
|---|---|
| Tloušťka panelu | 0.03 in |
| Výška hlavy | 2.54 mm |
| Výška hlavy | 0.1 in |
| Průměr hlavy | 12.7 mm |
| Průměr hlavy | 0.5 in |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Typ nýtu | Lamelová svorka - samec |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |