Menu Vyhledávání

Lamelová svorka - samice Mini nýt 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

Samičí mini nýt s ostnatými výstupky podél dříku lze sepnout s různými mini nýty (prodávají se samostatně) v rámci této řady. Pro snadné zajištění a spojování různých nebo četných materiálů.
Nové objednací číslo:

10223680

Staré objednací číslo:

27MRF09

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1897 Kč
5000 - 19999 1,0708 Kč
20000 + 0,9638 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 189,70 Kč

1000 x 1,1897 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 2.4 mm
Tloušťka panelu 1.9 mm
Výška hlavy 1.9 mm
Průměr hlavy 9.5 mm
Uchycení nýtu Spínací
Typ nýtu Lamelová svorka - samice
Tvar hlavy nýtu kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás