10366875
273152259999
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 24,2158 Kč |
| 500 - 999 | 22,0182 Kč |
| 1000 + | 16,1582 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška hlavy dříku | 2.0 mm |
|---|---|
| Výška hlavy dříku | 2.0 mm |
| Délka dříku kolíkové svorky | 0.866 in |
| Délka dříku kolíkové svorky | 22.0 mm |
| Průměr dříku | 6.0 mm |
| Průměr dříku | 0.236 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 8.0 - 20.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.315 - 0.787 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.197 - 0.394 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 5.0 - 10.0 mm |
| Výška hlavy objímky | 2.0 mm |
| Výška hlavy objímky | 2.0 mm |
| Provozní teplota | -50 - 85 °C |
| Provozní teplota | -58 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB;UL94 V-0;UL94 V-3 |
| Materiál nýtu | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Materiál podložky | polypropylen |
| Barva | černá |
| Typ nýtu | Zatlačovací upevňovací prvek |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |